带导线电感器(带导线线圈)

用途
General use
特点
VHFVHF扼流圈
系列
VHF chokes
状态
量产体制量产体制
品牌
EPCOS

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

设计
轴向
直径(D)
9.00mm Max.
长度(L)
34.00mm Max.

电气特性

电感
9μH ±20% at 1MHz
额定电流
6A
直流电阻
12Ω Max.
Q [Min.]
共振频率
150MHz Min.

其他

使用温度范围
-55 to 125°C
焊接方法
流体
包装形式
散装
包装个数
300pcs
大约重量
8g