B82132A5301M000
?
用途
General use
特点
VHF
VHF扼流圈
系列
VHF chokes
状态
量产体制
品牌
EPCOS
图片仅供参考,并展示示范产品。
尺寸
设计
轴向
直径(D)
5.50mm Max.
长度(L)
20.00mm Max.
电气特性
电感
70μH ±20% at 100kHz
额定电流
300mA
直流电阻
5.7Ω ±20%
Q [Min.]
共振频率
29MHz ±30%
其他
使用温度范围
-55 to 125°C
焊接方法
流体
包装形式
轴向编带 (缠绕在卷筒上)
包装个数
2000pcs
大约重量
0.9g
本页的PDF文件
代理店一览
立即购买