带导线电感器(带导线线圈)

用途
General use
特点
RFRF扼流圈
系列
SBC
状态
量产体制量产体制
品牌
EPCOS

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

设计
轴向
直径(D)
3.00mm Max.
长度(L)
6.80mm Max.

电气特性

电感
8.2μH ±10% at 1MHz
额定电流
450mA
直流电阻
520mΩ Max.
Q [Min.]
50 at 7.96MHz
共振频率
30MHz Min.

其他

使用温度范围
-55 to 125°C
焊接方法
流体
包装形式
轴向编带 (折叠)
包装个数
5000pcs
大约重量
0.22g