带导线电感器(带导线线圈)

用途
General use
特点
RFRF扼流圈
系列
LBC
状态
量产体制量产体制
品牌
EPCOS

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

设计
径向
直径(D)
6.50mm Max.
长度(L)
9.20mm Max.

电气特性

电感
10mH ±5% at 10kHz
额定电流
85mA
直流电阻
42Ω Max.
Q [Min.]
50 at 79.6kHz
共振频率
750kHz Min.

其他

使用温度范围
-55 to 125°C
焊接方法
流体
包装形式
径向编带 (缠绕在卷筒上)
包装个数
1000pcs
大约重量
0.95g