B82144F1105J009
?
用途
General use
特点
RF
RF扼流圈
系列
LBC
状态
量产体制
品牌
EPCOS
图片仅供参考,并展示示范产品。
尺寸
设计
轴向
直径(D)
6.50mm Max.
长度(L)
9.20mm Max.
电气特性
电感
1mH ±5% at 100kHz
额定电流
280mA
直流电阻
4.2Ω Max.
Q [Min.]
60 at 252kHz
共振频率
2.2MHz Min.
其他
使用温度范围
-55 to 125°C
焊接方法
流体
包装形式
轴向编带 (折叠)
包装个数
1200pcs
大约重量
0.95g
本页的PDF文件
代理店一览
立即购买