SIM-CAL STUDIO™
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
B82144F2123K009
?
用途
General use
特点
RF
RF扼流圈
系列
LBC+
状态
量产体制
品牌
EPCOS
图片仅供参考,并展示示范产品。
尺寸
设计
轴向
直径(D)
6.50mm Max.
长度(L)
9.20mm Max.
电气特性
电感
12μH ±10% at 100kHz
额定电流
2.4A
直流电阻
130mΩ Max.
Q [Min.]
40 at 252kHz
共振频率
20MHz Min.
其他
使用温度范围
-55 to 125°C
焊接方法
流体
包装形式
轴向编带 (折叠)
包装个数
1200pcs
大约重量
0.95g
本页的PDF文件
代理店一览
立即购买
无库存信息。
请在各个经销商的网站上查看最新信息
Powered by
netCOMPONENTS