带导线电感器(带导线线圈)

用途
General use
特点
RFRF扼流圈
系列
HLBC
状态
量产体制量产体制
品牌
EPCOS

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

设计
轴向
直径(D)
6.50mm Max.
长度(L)
12.00mm Max.

电气特性

电感
680μH ±5% at 100kHz
额定电流
440mA
直流电阻
2.5Ω Max.
Q [Min.]
20 at 796kHz
共振频率
1.5MHz Min.

其他

使用温度范围
-55 to 125°C
焊接方法
流体
包装形式
轴向编带 (缠绕在卷筒上)
包装个数
1250pcs
大约重量
1.3g