AC-DC电源

HWS50A-15/ADIN

产品状态
量产体制
销售对象地区
全球用户
系列
HWS-A/DIN
HWS50A/DIN
特点
SEMI F47 根据
可选
DIN导轨安装
带护盖
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器
请参考这里。
附件
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
単相
输入电压范围[AC]
85~265Vac
输入电压范围[DC]
120~370Vdc
效率
86% Typ.
额定输出电压[DC]
15Vdc
输出电压范围[DC]
12~18Vdc
最大输出电流
3.5A
最大输出功率
52.5W

形状和尺寸

形状 / 安装
DIN导轨
行业标准尺寸
宽度(W)
42mm Nom.
高度(H)
113mm Nom.
深度(D)
159.8mm Nom.
质量
520g Typ.

其他

工作温度范围
-10~70°C
冷却方式
自然风冷
安全规格(认定)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
CSA C22.2 No.107.1-01
UL508
安全规格(根据)
电气用品安全法 别表第八(只100VAC时)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。