AC-DC电源

ALPHA 600W

产品状态
量产体制(新设计非推荐)
推荐代替型号 : QM (不保证其兼容性。)
销售对象地区
全球用户(日本以外)
系列
特点
符合医疗标准
可选
可选阵容
推荐EMC滤波器
附件
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

快速产品查找器

点击 “立即配置” 选择您的完美解决方案

电气特性

输入
単相
输入电压范围[AC]
90~264Vac
效率
总最大输出功率
600W
总最大峰值功率
600W
输出数
Up to 10

形状和尺寸

形状 / 安装
封闭 / 单体型
行业标准尺寸
宽度(W)
126.5mm Nom.
高度(H)
63mm Nom.
深度(D)
318.5mm Nom.
质量

其他

工作温度范围
0~70°C
冷却方式
强制风冷
安全规格(认定)
IEC60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
安全规格(根据)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。