AC-DC电源

CUS100MB-12

产品状态
量产体制
销售对象地区
全球用户(日本以外)
系列
CUS-M
CUS100MB
特点
2MOPP
符合医疗标准
可选
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器
附件
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
単相
输入电压范围[AC]
85~265Vac
输入电压范围[DC]
效率
89% Typ.
额定输出电压[DC]
12Vdc
输出电压范围[DC]
10.8~13.2Vdc
最大输出电流
8.4A
最大输出功率
100.8W

形状和尺寸

形状 / 安装
开架式
行业标准尺寸
宽度(W)
50.8mm Nom.
高度(H)
31.5mm Nom.
深度(D)
101.6mm Nom.
质量
165g Typ.

其他

工作温度范围
-20~70°C
冷却方式
强制风冷
自然风冷
安全规格(认定)
IEC60601-1 2nd Edition and 3rd Edition
EN60601-1 3rd Edition
ES60601-1 3rd Edition
IEC60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全规格(根据)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。