AC-DC电源

CUS600M-28

销售对象地区
全球用户(日本以外)
系列
CUS-M
CUS600M
状态
量产体制量产体制
特点
2MOPP
应对峰值负荷
符合医疗标准
可选
远程ON/OFF控制
外部信号用辅助电源
电源正常信号默认
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器  ?
附件
品牌
TDK-Lambda
  • 开关电源,AC-DC电源:CUS600M

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
単相
输入电压范围[AC]
85~265Vac
输入电压范围[DC]
效率
96% Typ.
额定输出电压[DC]
28Vdc
输出电压范围[DC]
固定
最大输出电流
21.5A
最大输出功率
602W

形状和尺寸

形状 / 安装
开架式
行业标准尺寸
3x5 inch size
宽度(W)
76.2mm Nom.
高度(H)
37mm Nom.
深度(D)
127mm Nom.
质量
470g Typ.

其他

工作温度范围
-20~70°C
冷却方式
强制风冷
自然风冷
安全规格(认定)
IEC60601-1
EN60601-1
ES60601-1
UL60601-1
IEC60950-1
EN60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全规格(根据)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。