AC-DC电源

DLP100-24-1

产品状态
停止生产
推荐代替型号 : DRB100-24-1 (不保证其兼容性。)
停产发布日期 : 2022年4月4日
最后订单日期 : 2023年3月1日
最后出货日期 : 2023年9月30日
销售对象地区
全球用户
系列
特点
可选
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器
请参考这里。
转换托架
附件
请参考这里。
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
単相
输入电压范围[AC]
85~265Vac
输入电压范围[DC]
效率
83% Typ.
额定输出电压[DC]
24Vdc
输出电压范围[DC]
21.6~28Vdc
最大输出电流
4.1A
最大输出功率
98.4W

形状和尺寸

形状 / 安装
DIN导轨
行业标准尺寸
宽度(W)
60mm Nom.
高度(H)
97mm Nom.
深度(D)
110mm Nom.
质量
540g Typ.

其他

工作温度范围
-10~60°C
冷却方式
自然风冷
安全规格(认定)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
CSA C22.2 No.14
UL508
EN50178 CATEGORY III (Primary)
安全规格(根据)
电气用品安全法
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。