AC-DC电源

DPP30-24

销售对象地区
全球用户(日本以外)
系列
DPP
DPP30
状态
量产体制(新设计非推荐)量产体制(新设计非推荐)
推荐代替型号 : DRB30-24-1 (不保证其兼容性。)
特点
可选
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器  ?
附件
转换托架
品牌
TDK-Lambda
  • 开关电源,AC-DC电源:DPP

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
単相
输入电压范围[AC]
85~264Vac
输入电压范围[DC]
效率
84% Typ.
额定输出电压[DC]
24Vdc
输出电压范围[DC]
22.5~28.5Vdc
最大输出电流
1.3A
最大输出功率
30W

形状和尺寸

形状 / 安装
DIN导轨
行业标准尺寸
宽度(W)
45mm Nom.
高度(H)
75mm Nom.
深度(D)
91mm Nom.
质量
260g Typ.

其他

工作温度范围
-10~71°C
冷却方式
自然风冷
安全规格(认定)
EN60950-1
UL60950-1
EN62368-1
UL62368-1
UL508
UL1310 Class 2
安全规格(根据)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。
全部收起 全部展开

选型指南

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian