AC-DC电源

DPP960-48-3

产品状态
量产体制(新设计非推荐)
推荐代替型号 : DRB960-48-3-A0 (不保证其兼容性。)
销售对象地区
全球用户(日本以外)
系列
DPP
DPP-3PH
特点
可选
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器
转换托架
附件
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
3相
输入电压范围[AC]
340~575Vac
输入电压范围[DC]
480~820Vdc
效率
93% Typ.
额定输出电压[DC]
48Vdc
输出电压范围[DC]
47~56Vdc
最大输出电流
20A
最大输出功率
960W

形状和尺寸

形状 / 安装
DIN导轨
行业标准尺寸
宽度(W)
275.8mm Nom.
高度(H)
126.2mm Nom.
深度(D)
111.9mm Nom.
质量
3400g Typ.

其他

工作温度范围
-40~71°C
冷却方式
自然风冷
安全规格(认定)
EN60950-1
UL60950-1
EN62368-1
UL62368-1
UL508
安全规格(根据)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

产品信息

全部收起 全部展开

产品目录/规格

选型指南

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian