AC-DC电源

DSP30-12

产品状态
量产体制(新设计非推荐)
推荐代替型号 : DRL30-12-1 (不保证其兼容性。)
销售对象地区
全球用户(日本以外)
系列
DSP
特点
可选
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器
转换托架
附件
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
単相
输入电压范围[AC]
90~264Vac
输入电压范围[DC]
120~370Vdc
效率
82% Typ.
额定输出电压[DC]
12Vdc
输出电压范围[DC]
12~14Vdc
最大输出电流
2.1A
最大输出功率
25.2W

形状和尺寸

形状 / 安装
DIN导轨
行业标准尺寸
宽度(W)
53mm Nom.
高度(H)
91mm Nom.
深度(D)
55.6mm Nom.
质量
200g Typ.

其他

工作温度范围
-25~71°C
冷却方式
自然风冷
安全规格(认定)
EN60950-1
UL60950-1
EN62368-1
UL62368-1
UL508
UL1310 Class 2
安全规格(根据)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

产品信息

全部收起 全部展开

产品目录/规格

选型指南

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian