AC-DC电源

DTM250PW120D

产品状态
量产体制
销售对象地区
全球用户(日本以外)
系列
DTM
DTM250-D
特点
符合医疗标准
2MOPP
可选
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器
附件
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
単相
输入电压范围[AC]
90~264Vac
输入电压范围[DC]
效率
89% Typ.
额定输出电压[DC]
12Vdc
输出电压范围[DC]
固定
最大输出电流
20.83A
最大输出功率
250W

形状和尺寸

形状 / 安装
外部
行业标准尺寸
宽度(W)
90mm Nom.
高度(H)
44mm Nom.
深度(D)
200mm Nom.
质量
1300g Typ.

其他

工作温度范围
-20~60°C
冷却方式
自然风冷
安全规格(认定)
IEC60601-1
IEC60601-1-11
CSA60601-1
EN60601-1
ES60601-1
IEC60950-1
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全规格(根据)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

产品信息

全部收起 全部展开

产品目录/规格

技术资料

选型指南

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian