AC-DC电源

FPS1000-32/PS

产品状态
量产体制(新设计非推荐)
推荐代替型号 : HFE1600-32/S (不保证其兼容性。)
销售对象地区
全球用户(日本以外)
系列
FPS
FPS1000
特点
可选
前面IEC入口型
内置I2C选件
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器
转换托架
附件
请参考这里。
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
単相
输入电压范围[AC]
85~265Vac
输入电压范围[DC]
效率
86% Typ.
额定输出电压[DC]
32Vdc
输出电压范围[DC]
28.8~38.4Vdc
最大输出电流
31A
最大输出功率
992W

形状和尺寸

形状 / 安装
机架安装
行业标准尺寸
宽度(W)
127mm Nom.
高度(H)
41mm Nom.
深度(D)
290mm Nom.
质量
2000g Typ.

其他

工作温度范围
0~70°C
冷却方式
强制风冷
安全规格(认定)
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全规格(根据)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

查看过此产品的人也查看过以下产品