AC-DC电源

HWS300P-36

产品状态
量产体制
销售对象地区
全球用户
系列
HWS-P
HWS300P
特点
SEMI F47 根据
应对峰值负荷
可选
可选阵容
推荐EMC滤波器
请参考这里。
附件
请参考这里。
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
単相
输入电压范围[AC]
85~265Vac
输入电压范围[DC]
120~330Vdc
效率
87% Typ.
额定输出电压[DC]
36Vdc
输出电压范围[DC]
28.8~39.6Vdc
最大输出电流
最大平均电流
8.4A
最大峰值电流
28A
最大输出功率
302.4W
最大平均功率
302.4W
最大峰值功率
1008W

形状和尺寸

形状 / 安装
封闭 / 单体型
行业标准尺寸
宽度(W)
61mm Nom.
高度(H)
82mm Nom.
深度(D)
165mm Nom.
质量
1000g Typ.

其他

工作温度范围
-10~70°C
冷却方式
强制风冷
安全规格(认定)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
EN50178
安全规格(根据)
电气用品安全法
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

产品信息

全部收起 全部展开

选型指南

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian