AC-DC电源

HWS50A-48/EHA 新产品

销售对象地区
全球用户
系列
HWS-A/E
HWS50A/E
状态
量产体制量产体制
特点
SEMI F47 根据
可选
带护盖
直插式端子(水平)
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器  ?
请参考这里。
附件
请参考这里。
品牌
TDK-Lambda
  • 开关电源,AC-DC电源:HWS-A-HD

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
単相
输入电压范围[AC]
85~265Vac
输入电压范围[DC]
120~370Vdc
效率
86% Typ.
额定输出电压[DC]
48Vdc
输出电压范围[DC]
38.4~52.8Vdc
最大输出电流
1.1A
最大输出功率
52.8W

形状和尺寸

形状 / 安装
封闭 / 单体型
行业标准尺寸
宽度(W)
31.5mm Nom.
高度(H)
82mm Nom.
深度(D)
132.5mm Nom.
质量
300g Typ.

其他

工作温度范围
-10~70°C
冷却方式
自然风冷
安全规格(认定)
IEC62368-1
CSA62368-1
UL62368-1
IEC62477-1 (OVCⅢ)
EN62477-1 (OVCⅢ)
CSA C22.2 No.107.1-01
UL508
安全规格(根据)
电气用品安全法 别表第八(只100VAC时)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。
全部收起 全部展开

选型指南

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian