AC-DC电源

HWS600-24

销售对象地区
全球用户
系列
HWS
HWS600
状态
量产体制量产体制
特点
SEMI F47 根据
可选
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器  ?
请参考这里。
附件
请参考这里。
品牌
TDK-Lambda
  • 开关电源,AC-DC电源:HWS600

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
単相
输入电压范围[AC]
85~265Vac
输入电压范围[DC]
120~330Vdc
效率
85% Typ.
额定输出电压[DC]
24Vdc
输出电压范围[DC]
19.2~28.8Vdc
最大输出电流
27A
最大平均电流
最大峰值电流
31A
最大输出功率
648W
最大平均功率
最大峰值功率

形状和尺寸

形状 / 安装
封闭 / 单体型
行业标准尺寸
宽度(W)
100mm Nom.
高度(H)
82mm Nom.
深度(D)
165mm Nom.
质量
1600g Typ.

其他

工作温度范围
-10~70°C
冷却方式
强制风冷
安全规格(认定)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
CSA C22.2 No.14-M95
UL508
EN50178
安全规格(根据)
电气用品安全法
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。
全部收起 全部展开

选型指南

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian