AC-DC电源

JWS150-15/A

产品状态
停止生产
推荐代替型号 : HWS150A-15/A (不保证其兼容性。)
停产发布日期 : 2019年1月21日
最后订单日期 : 2019年12月2日
最后出货日期 : 2020年6月30日
销售对象地区
全球用户
系列
特点
可选
带护盖
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器
转换托架
D-05 x 1
附件
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
単相
输入电压范围[AC]
85~265Vac
输入电压范围[DC]
120~330Vdc
效率
78% Typ.
额定输出电压[DC]
15Vdc
输出电压范围[DC]
13.5~16.5Vdc
最大输出电流
10A
最大输出功率
150W

形状和尺寸

形状 / 安装
封闭 / 单体型
行业标准尺寸
宽度(W)
65mm Nom.
高度(H)
92mm Nom.
深度(D)
198mm Nom.
质量
900g Typ.

其他

工作温度范围
-10~50°C
冷却方式
自然风冷
安全规格(认定)
CSA C22.2 No.60950-1
EN60950-1
UL60950-1
安全规格(根据)
电气用品安全法
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

产品信息

全部收起 全部展开

产品目录/规格

选型指南