AC-DC电源

KWS5A-12/KW

产品状态
量产体制
销售对象地区
全球用户
系列
KWS-A
KWS5A
特点
可选
KWS系列互換板型
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器
请参考这里。
附件
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
単相
输入电压范围[AC]
85~265Vac
输入电压范围[DC]
120~370Vdc
效率
78% Typ.
额定输出电压[DC]
12Vdc
输出电压范围[DC]
固定
最大输出电流
450mA
最大输出功率
5.4W

形状和尺寸

形状 / 安装
基板搭载
行业标准尺寸
宽度(W)
45mm Nom.
高度(H)
28.5mm Nom.
深度(D)
55mm Nom.
质量
45g Typ.

其他

工作温度范围
-10~85°C
冷却方式
自然风冷
安全规格(认定)
安全规格(根据)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。