AC-DC电源

LS50-24

产品状态
量产体制
销售对象地区
全球用户(日本以外)
系列
LS
特点
BIS认证
可选
BIS认证
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器
附件
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
単相
输入电压范围[AC]
88~264Vac
输入电压范围[DC]
125~373Vdc
效率
86% Typ.
额定输出电压[DC]
24Vdc
输出电压范围[DC]
22~27.2Vdc
最大输出电流
2.2A
最大输出功率
52.8W

形状和尺寸

形状 / 安装
封闭 / 单体型
行业标准尺寸
宽度(W)
97mm Nom.
高度(H)
36mm Nom.
深度(D)
99mm Nom.
质量
350g Typ.

其他

工作温度范围
-25~70°C
冷却方式
自然风冷
安全规格(认定)
IEC60950-1
EN60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全规格(根据)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

产品信息

全部收起 全部展开

选型指南

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian