AC-DC电源

NV1-1G000

产品状态
量产体制
销售对象地区
全球用户(日本以外)
系列
NV
NV175
特点
2MOOP
MIL-STD-810 根据
符合医疗标准
可选
带风扇
开架式
带护盖
带U钣金
可配置产品
可选阵容
推荐EMC滤波器
附件
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
単相
输入电压范围[AC]
90~264Vac
输入电压范围[DC]
效率
90% Typ.
额定输出电压[DC]
24Vdc
输出电压范围[DC]
24~28Vdc
最大输出电流
7.5A
最大平均电流
最大峰值电流
最大输出功率
180W
最大平均功率
最大峰值功率
200W

形状和尺寸

形状 / 安装
封闭 / 单体型
开架式
行业标准尺寸
宽度(W)
76.2mm Nom.
高度(H)
32mm Nom.
深度(D)
127mm Nom.
质量
250g Typ.

其他

工作温度范围
0~70°C
冷却方式
强制风冷
安全规格(认定)
IEC60601-1
CSA60601-1
EN60601-1
ES60601-1
UL60601-1
IEC60950-1
UL60950-1
IEC61010-1
EN61010-1
IEC62368-1
UL62368-1
安全规格(根据)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

产品信息

全部收起 全部展开

技术资料

选型指南

技术支援工具