AC-DC电源

RFE2500-24

产品状态
量产体制
销售对象地区
全球用户(日本以外)
系列
RFE
RFE2500
特点
可选
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器
附件
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
単相
输入电压范围[AC]
85~265Vac
输入电压范围[DC]
效率
92% Typ.
额定输出电压[DC]
24Vdc
输出电压范围[DC]
19.2~29Vdc
最大输出电流
96A
最大输出功率
2304W

形状和尺寸

形状 / 安装
封闭 / 单体型
行业标准尺寸
宽度(W)
107mm Nom.
高度(H)
41mm Nom.
深度(D)
345mm Nom.
质量
2500g Typ.

其他

工作温度范围
-10~70°C
冷却方式
强制风冷
安全规格(认定)
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全规格(根据)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

产品信息

全部收起 全部展开

产品目录/规格

选型指南

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian