AC-DC电源

RT-3-522

产品状态
停止生产
推荐代替型号 : CUT35J-522/L (不保证其兼容性。)
停产发布日期 : 2018年4月2日
最后订单日期 : 2019年3月29日
最后出货日期 : 2019年9月30日
销售对象地区
全球用户
系列
特点
可选
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器
附件
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
単相
输入电压范围[AC]
85~132Vac
输入电压范围[DC]
110~175Vdc
效率
65% Typ.
额定输出电压[DC]
+5Vdc+12Vdc-12Vdc
输出电压范围[DC]
固定固定固定
最小输出电流
最大输出电流
3A1.2A0.3A
最大平均电流
最大峰值电流
总最大(平均)输出功率
33W
总最大峰值功率

形状和尺寸

形状 / 安装
封闭 / 单体型
行业标准尺寸
宽度(W)
37mm Nom.
高度(H)
97mm Nom.
深度(D)
153.5mm Nom.
质量
440g Typ.

其他

工作温度范围
0~50°C
冷却方式
自然风冷
安全规格(认定)
安全规格(根据)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

产品信息

全部收起 全部展开

产品目录/规格

技术资料

选型指南