AC-DC电源

RTW28-11RH

产品状态
量产体制(新设计非推荐)
推荐代替型号 : 敬请咨询
销售对象地区
全球用户
系列
RTW
RTW 300W
特点
可选
带护盖(端子台朝上)
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器
请参考这里。
转换托架
附件
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
単相
输入电压范围[AC]
85~265Vac
输入电压范围[DC]
效率
88% Typ.
额定输出电压[DC]
28Vdc
输出电压范围[DC]
19.6~33.6Vdc
最大输出电流
11A
最大输出功率
308W

形状和尺寸

形状 / 安装
封闭 / 单体型
行业标准尺寸
宽度(W)
40mm Nom.
高度(H)
120mm Nom.
深度(D)
250mm Nom.
质量
1300g Typ.

其他

工作温度范围
-10~71°C
冷却方式
自然风冷
安全规格(认定)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全规格(根据)
电气用品安全法 别表第八(只100VAC时)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

产品信息

全部收起 全部展开

产品目录/规格

选型指南

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian