AC-DC电源

SWS300-24

产品状态
停止生产
推荐代替型号 : HWS300-24, RWS300B-24 (不保证其兼容性。)
最后订单日期 : 2016年9月30日
最后出货日期 : 2017年3月31日
销售对象地区
全球用户(日本以外)
系列
特点
可选
可选阵容
推荐EMC滤波器
转换托架
附件
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
単相
输入电压范围[AC]
85~265Vac
输入电压范围[DC]
120~370Vdc
效率
84% Typ.
额定输出电压[DC]
24Vdc
输出电压范围[DC]
20~28.8Vdc
最大输出电流
13A
最大输出功率
312W

形状和尺寸

形状 / 安装
封闭 / 单体型
行业标准尺寸
宽度(W)
52mm Nom.
高度(H)
102mm Nom.
深度(D)
198mm Nom.
质量
950g Typ.

其他

工作温度范围
-10~65°C
冷却方式
强制风冷
安全规格(认定)
CSA C22.2 No.60950-1
EN60950-1
UL60950-1
EN50178
安全规格(根据)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。