AC-DC电源

SWS600L-36

销售对象地区
全球用户(日本以外)
系列
SWS-L
SWS600L
状态
量产体制量产体制
特点
可选
可选阵容
推荐EMC滤波器  ?
附件
品牌
TDK-Lambda
  • 开关电源,AC-DC电源:SWS600L

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
単相
输入电压范围[AC]
85~265Vac
输入电压范围[DC]
120~350Vdc
效率
84% Typ.
额定输出电压[DC]
36Vdc
输出电压范围[DC]
28.8~43.2Vdc
最大输出电流
18A
最大输出功率
648W

形状和尺寸

形状 / 安装
封闭 / 单体型
行业标准尺寸
宽度(W)
120mm Nom.
高度(H)
61mm Nom.
深度(D)
190mm Nom.
质量
1600g Typ.

其他

工作温度范围
-20~74°C
冷却方式
强制风冷
安全规格(认定)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
EN61010-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
EN50178
安全规格(根据)
电气用品安全法
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。