AC-DC电源

SWT100-522

销售对象地区
全球用户
系列
状态
停止生产停止生产
推荐代替型号 : JWT100-522 (不保证其兼容性。)
停产发布日期 : 2018年4月2日
最后订单日期 : 2019年3月29日
最后出货日期 : 2019年9月30日
特点
可选
可选阵容
推荐EMC滤波器  ?
附件
品牌
TDK-Lambda
  • 开关电源,AC-DC电源:SWT100

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
単相
输入电压范围[AC]
85~265Vac
输入电压范围[DC]
110~340Vdc
效率
74% Typ.
额定输出电压[DC]
+5Vdc+12Vdc-12Vdc
输出电压范围[DC]
固定固定固定
最小输出电流
0.5A0A0A
最大输出电流
8A4A0.8A
最大平均电流
最大峰值电流
总最大(平均)输出功率
97.6W
总最大峰值功率

形状和尺寸

形状 / 安装
开架式
行业标准尺寸
宽度(W)
108mm Nom.
高度(H)
196.9mm Nom.
深度(D)
45mm Nom.
质量
600g Typ.

其他

工作温度范围
0~60°C
冷却方式
自然风冷
安全规格(认定)
CSA C22.2 No.60950-1
EN60950-1
UL60950-1
安全规格(根据)
电气用品安全法
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。