AC-DC电源

UNA350PB

销售对象地区
全球用户
系列
状态
停止生产停止生产
推荐代替型号 : 无
停产发布日期 : 2018年4月2日
最后订单日期 : 2019年3月29日
最后出货日期 : 2019年9月30日
特点
可选
带电池备份功能
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器  ?
附件
品牌
TDK-Lambda
  • 开关电源,AC-DC电源:UNA

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
単相
输入电压范围[AC]
85~265Vac
输入电压范围[DC]
效率
70% Typ.
额定输出电压[DC]
+3.3Vdc+5Vdc+12Vdc-12Vdc+5Vdc
输出电压范围[DC]
固定固定固定固定固定
最小输出电流
0A0.5A0A0A0A
最大输出电流
16A25A15A2A2A
最大平均电流
最大峰值电流
28A30A19.5A2.5A2.5A
总最大(平均)输出功率
300W
总最大峰值功率
350W

形状和尺寸

形状 / 安装
封闭 / 单体型
行业标准尺寸
宽度(W)
150mm Nom.
高度(H)
86mm Nom.
深度(D)
155mm Nom.
质量
1800g Typ.

其他

工作温度范围
0~50°C
冷却方式
强制风冷
安全规格(认定)
CSA C22.2 No.60950-1 (C-UL)
EN60950-1
UL60950-1
安全规格(根据)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。