AC-DC电源

ZWD100PAF-0524

产品状态
停止生产
推荐代替型号 : 敬请咨询
停产发布日期 : 2024年1月10日
最后订单日期 : 2024年12月27日
最后出货日期 : 2025年6月28日
销售对象地区
全球用户
系列
特点
应对峰值负荷
可选
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器
请参考这里。
附件
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
単相
输入电压范围[AC]
85~265Vac
输入电压范围[DC]
120~370Vdc
效率
81% Typ.
额定输出电压[DC]
5Vdc24Vdc
输出电压范围[DC]
4.5~5.5Vdc22.8~27.6Vdc
最小输出电流
最大输出电流
5A4A
最大平均电流
最大峰值电流
总最大(平均)输出功率
100W
总最大峰值功率
196W

形状和尺寸

形状 / 安装
开架式
行业标准尺寸
宽度(W)
75mm Nom.
高度(H)
35mm Nom.
深度(D)
222mm Nom.
质量
460g Typ.

其他

工作温度范围
-10~70°C
冷却方式
自然风冷
安全规格(认定)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
EN50178
安全规格(根据)
电气用品安全法
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。