AC-DC电源

ZWS30C-15/L

新产品
产品状态
量产体制
销售对象地区
全球用户
系列
ZWS-C
ZWS30C
特点
可选
带L钣金
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器
请参考这里。
附件
请参考这里。
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
単相
输入电压范围[AC]
85~265Vac
输入电压范围[DC]
效率
87% Typ.
额定输出电压[DC]
15Vdc
输出电压范围[DC]
固定
最大输出电流
2.33A
最大输出功率
35W

形状和尺寸

形状 / 安装
封闭 / 单体型
行业标准尺寸
宽度(W)
64mm Nom.
高度(H)
35.5mm Nom.
深度(D)
94mm Nom.
质量
135g Typ.

其他

工作温度范围
-10~70°C
冷却方式
强制风冷
自然风冷
安全规格(认定)
EN60335-1
IEC61558-1
EN61558-1
IEC61558-2-16
EN61558-2-16
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全规格(根据)
电气用品安全法 别表第十二
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。