DC-DC开关电源

CC1R5-0512DF-E

产品状态
量产体制
销售对象地区
全球用户
系列
CC-E
CC1R5-E
可选
DIP型
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器
请参考这里。
附件
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

标称输入电压[DC]
5Vdc
输入电压范围[DC]
4.5~9Vdc
效率
79% Typ.
额定输出电压[DC]
+12Vdc-12Vdc
输出电压范围[DC]
+11.4~+15Vdc-11.4~-15Vdc
最大输出电流
0.06A0.06A
最大纹波和噪音
120mV120mV
最大输出功率
1.5W
耐电压1
输入 - 壳体: 500AC: 1min.
耐电压2
输入 - 输出: 500AC: 1min.
耐电压3
输出 - 壳体: 500AC: 1min.

形状和尺寸

形状 / 安装
基板搭载
宽度(W)
16.51mm Nom.
高度(H)
8.5mm Nom.
深度(D)
16.6mm Nom.
质量
3.2g Typ.
行业标准尺寸
端子类型
DIP

其他

工作温度范围
-40~85°C
绝缘/非绝缘
绝缘
特点
安全规格(认定)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全规格(根据)
CE/UKCA标志
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

产品信息

全部收起 全部展开

选型指南

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian