DC-DC开关电源

CC30-4812SFH-E

产品状态
停止生产
推荐代替型号 : CCG30-48-12S (不保证其兼容性。)
停产发布日期 : 2018年4月2日
最后订单日期 : 2019年3月29日
最后出货日期 : 2019年9月30日
销售对象地区
全球用户
系列
可选
DIP型
高绝缘耐电压(无壳体)
可并列运行
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器
请参考这里。
附件
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

标称输入电压[DC]
48Vdc
输入电压范围[DC]
36~76Vdc
效率
92% Typ.
额定输出电压[DC]
12Vdc
输出电压范围[DC]
固定
最大输出电流
2.5A
最大纹波和噪音
150mV
最大输出功率
30W
耐电压1
输入 - 输出: 1500DC: 1min.
耐电压2
耐电压3

形状和尺寸

形状 / 安装
基板搭载
宽度(W)
38.2mm Nom.
高度(H)
6.5mm Nom.
深度(D)
31.2mm Nom.
质量
15g Typ.
行业标准尺寸
端子类型
DIP

其他

工作温度范围
-40~85°C
绝缘/非绝缘
绝缘
特点
安全规格(认定)
CSA C22.2 No.60950-1 (C-UL)
EN60950-1 (NEMKO)
UL60950-1
安全规格(根据)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。