DC-DC开关电源

CCG3-24-05SR

新产品
产品状态
量产体制
销售对象地区
全球用户
系列
CCG
CCG3
可选
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器
请参考这里。
附件
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

3D模型

电气特性

标称输入电压[DC]
12/24Vdc
输入电压范围[DC]
9~36Vdc
效率
82% Typ.
额定输出电压[DC]
5Vdc
输出电压范围[DC]
4.75~5.5Vdc
最大输出电流
0.6A
最大纹波和噪音
200mV
最大输出功率
3W
耐电压1
输入 - 输出: 1500DC: 1min.
耐电压2
输入 - 输出: 1000AC: 1min.
耐电压3

形状和尺寸

形状 / 安装
基板搭载
宽度(W)
15.7mm Nom.
高度(H)
11.8mm Nom.
深度(D)
10.4mm Nom.
质量
3g Typ.
行业标准尺寸
端子类型
SMD

其他

工作温度范围
-40~100°C
绝缘/非绝缘
绝缘
特点
安全规格(认定)
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全规格(根据)
CE/UKCA标志
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

产品信息

全部收起 全部展开

选型指南

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian