DC-DC开关电源

CCG6-12-15SF 新产品

销售对象地区
全球用户
系列
CCG
CCG6
状态
量产体制量产体制
可选
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器  ?
请参考这里。
附件
品牌
TDK-Lambda
  • 开关电源,DC-DC开关电源:CCG15-D

图片仅供参考,并展示示范产品。

3D模型

电气特性

标称输入电压[DC]
5/12Vdc
输入电压范围[DC]
4.5~18Vdc
效率
90% Typ.
额定输出电压[DC]
15Vdc
输出电压范围[DC]
14.25~16.5Vdc
最大输出电流
0.4A
最大纹波和噪音
120mV
最大输出功率
6W
耐电压1
输入 - 输出: 1500DC: 1min.
耐电压2
输入 - 输出: 1000AC: 1min.
耐电压3

形状和尺寸

形状 / 安装
基板搭载
宽度(W)
19mm Nom.
高度(H)
11.5mm Nom.
深度(D)
12.4mm Nom.
质量
4g Typ.
行业标准尺寸
端子类型
DIP

其他

工作温度范围
-40~95°C
绝缘/非绝缘
绝缘
特点
安全规格(认定)
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全规格(根据)
CE/UKCA标志
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。
全部收起 全部展开

选型指南

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian