DC-DC开关电源

CHVM2-12-1000PW

新产品
产品状态
量产体制
销售对象地区
全球用户(日本以外)
系列
CHVM
CHVM2
可选
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器
附件
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

标称输入电压[DC]
12Vdc
输入电压范围[DC]
10.8~16.5Vdc
效率
额定输出电压[DC]
1kVdc
输出电压范围[DC]
0~+1000Vdc
输出电流范围
0~2mA
最大纹波和噪音
100mV
最大输出功率
2W
耐电压1
耐电压2
耐电压3

形状和尺寸

形状 / 安装
基板搭载
宽度(W)
110mm Nom.
高度(H)
19.75mm Nom.
深度(D)
12mm Nom.
质量
65g Typ.
行业标准尺寸
端子类型
DIP

其他

工作温度范围
-10~60°C
绝缘/非绝缘
非绝缘
特点
安全规格(认定)
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全规格(根据)
CE/UKCA标志
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

产品信息

全部收起 全部展开

选型指南

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian