DC-DC开关电源

DPX20-24WD15

销售对象地区
全球用户(日本以外)
系列
DPX
DPX20
状态
量产体制量产体制
可选
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器  ?
附件
品牌
TDK-Lambda
  • 开关电源,DC-DC开关电源:DPX

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

标称输入电压[DC]
24Vdc
输入电压范围[DC]
9.5~36Vdc
效率
85% Typ.
额定输出电压[DC]
+15Vdc-15Vdc
输出电压范围[DC]
固定固定
最大输出电流
0.667A0.667A
最大纹波和噪音
100mV100mV
最大输出功率
20W
耐电压1
输入 - 壳体: 1600DC: 1min.
耐电压2
输入 - 输出: 1600DC: 1min.
耐电压3
输出 - 壳体: 1600DC: 1min.

形状和尺寸

形状 / 安装
DIN导轨
宽度(W)
24.5mm Nom.
高度(H)
57.6mm Nom.
深度(D)
125mm Nom.
质量
147.5g Typ.
行业标准尺寸
端子类型
配电箱

其他

工作温度范围
-40~91°C
绝缘/非绝缘
绝缘
特点
符合MIL-STD-810F
符合EN55022 Class B
安全规格(认定)
IEC60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全规格(根据)
CE/UKCA标志
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。
全部收起 全部展开

选型指南

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian