DC-DC开关电源

GQA2W008A150V-0P7-R

销售对象地区
全球用户(日本以外)
系列
GQA
GQA120
状态
量产体制量产体制
可选
ON/OFF控制负逻辑
壳体和灌封
法兰底板
3kV耐电压
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器  ?
请参考这里。
附件
请参考这里。
品牌
TDK-Lambda
  • 开关电源,DC-DC开关电源:GQA

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

标称输入电压[DC]
12/24Vdc
输入电压范围[DC]
9~36Vdc
效率
89% Typ.
额定输出电压[DC]
15Vdc
输出电压范围[DC]
13.5~16.5Vdc
输出电流范围
0~8A
最大纹波和噪音
80mV
最大输出功率
120W
耐电压1
输入 - 输出: 3000DC: min.
耐电压2
输入 - 底板: 2250DC: min.
耐电压3
输出 - 底板: 2250DC: min.

形状和尺寸

形状 / 安装
基板搭载
宽度(W)
60.6mm Nom.
高度(H)
12.7mm Nom.
深度(D)
49.5mm Nom.
质量
85g Typ.
行业标准尺寸
1/4砖尺寸
端子类型
DIP

其他

工作温度范围
-40~105°C
绝缘/非绝缘
绝缘
特点
带底板
安全规格(认定)
IEC60950-1
CSA60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
CSA62368-1
UL62368-1
安全规格(根据)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。
全部收起 全部展开

选型指南

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian