DC-DC开关电源

GQA2W010A120V-007-R

产品状态
量产体制
销售对象地区
全球用户(日本以外)
系列
GQA
GQA120
可选
ON/OFF控制负逻辑
法兰底板
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器
请参考这里。
附件
请参考这里。
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

标称输入电压[DC]
12/24Vdc
输入电压范围[DC]
9~36Vdc
效率
89% Typ.
额定输出电压[DC]
12Vdc
输出电压范围[DC]
10.8~13.2Vdc
输出电流范围
0~10A
最大纹波和噪音
40mV
最大输出功率
120W
耐电压1
输入 - 输出: 1500DC: min.
耐电压2
输入 - 底板: 1500DC: min.
耐电压3
输出 - 底板: 1500DC: min.

形状和尺寸

形状 / 安装
基板搭载
宽度(W)
60.6mm Nom.
高度(H)
12.7mm Nom.
深度(D)
49.5mm Nom.
质量
85g Typ.
行业标准尺寸
1/4砖尺寸
端子类型
DIP

其他

工作温度范围
-40~105°C
绝缘/非绝缘
绝缘
特点
带底板
安全规格(认定)
IEC60950-1
CSA60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
CSA62368-1
UL62368-1
安全规格(根据)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

产品信息

全部收起 全部展开

产品目录/规格

选型指南

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian

查看过此产品的人也查看过以下产品

DC-DC开关电源

CN100A24-12

Power module type (with baseplate), Output: 100.8W, 12V

Isolated type, For railway system

DC-DC开关电源

CN30A110-24

Power module type (with baseplate), Output: 31.2W, 24V

Isolated type, For railway system

DC-DC开关电源

DDA250N-S1PX-12-001

DIN rail mount type, Output: 250W, 12V

Non-isolated type

DC-DC开关电源

GQA2W005A240V-007-R

Power module type (with baseplate), Output: 120W, 24V

Isolated type, Option: Flanged baseplate, Negative logic ON/OFF control

DC-DC开关电源

GQA2W010A120V-0P7-R

Power module type (with baseplate), Output: 120W, 12V

Isolated type, Option: Flanged baseplate, Negative logic ON/OFF control, Case & Potting 3kV isolation

DC-DC开关电源

GQA2W010A120V-N07-R

Power module type (with baseplate), Output: 120W, 12V

Isolated type, Option: Non-flanged baseplate, Negative logic ON/OFF control

DC-DC开关电源

GQA2W024A050V-0P7-R

Power module type (with baseplate), Output: 120W, 5V

Isolated type, Option: Flanged baseplate, Negative logic ON/OFF control, Case & Potting 3kV isolation

DC-DC开关电源

HQA2W085W120V-007-S

Power module type (with baseplate), Output: 85W, 12V

Isolated type, Flanged baseplate, Negative logic ON/OFF control, Remote Sense, Standard Screening

DC-DC开关电源

HQA2W120W050V-007-S

Power module type (with baseplate), Output: 120W, 5V

Isolated type, Flanged baseplate, Negative logic ON/OFF control, Remote Sense, Standard Screening

DC-DC开关电源

HQA2W120W120V-007-M

Power module type (with baseplate), Output: 120W, 12V

Isolated type, Flanged baseplate, Negative logic ON/OFF control, Remote Sense, Enhanced Screening