DC-DC开关电源

HQA2W085W050V-007-S

产品状态
量产体制
销售对象地区
全球用户(日本以外)
系列
HQA
HQA85
可选
ON/OFF控制负逻辑
法兰底板
遥感规格
标准筛选
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器
请参考这里。
附件
请参考这里。
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

标称输入电压[DC]
12/28Vdc
输入电压范围[DC]
9~40Vdc
效率
91% Typ.
额定输出电压[DC]
5Vdc
输出电压范围[DC]
4.5~5.5Vdc
输出电流范围
0~17A
最大纹波和噪音
40mV
最大输出功率
85W
耐电压1
输入 - 输出: 2250DC: min.
耐电压2
输入 - 底板: 2250DC: min.
耐电压3
输出 - 底板: 2250DC: min.

形状和尺寸

形状 / 安装
基板搭载
宽度(W)
60.6mm Nom.
高度(H)
12.7mm Nom.
深度(D)
55.9mm Nom.
质量
100g Typ.
行业标准尺寸
1/4砖尺寸
端子类型
DIP

其他

工作温度范围
-40~115°C
绝缘/非绝缘
绝缘
特点
带底板
安全规格(认定)
IEC62368-1
CSA C22.2 No.62368-1-14
EN62368-1
UL62368-1
安全规格(根据)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

产品信息

全部收起 全部展开

产品目录/规格

选型指南

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian

查看过此产品的人也查看过以下产品

电源线路EMC滤波器

FQB020ADC-007-M

DC(40V), Rated Current: 20A

Wide range high attenuation, Pin terminals, Flanged Baseplate & Enhanced Screening type

DC-DC开关电源

CN50A24-5/CO

Power module type (with baseplate), Output: 50W, 5V

Isolated type, For railway system, Option: Coated circuit board

DC-DC开关电源

DPX60-24S05

DIN rail mount type, Output: 60W, 5V

Isolated type

DC-DC开关电源

GQA2W024A050V-007-R

Power module type (with baseplate), Output: 120W, 5V

Isolated type, Option: Flanged baseplate, Negative logic ON/OFF control

DC-DC开关电源

GQA2W024A050V-0P7-R

Power module type (with baseplate), Output: 120W, 5V

Isolated type, Option: Flanged baseplate, Negative logic ON/OFF control, Case & Potting 3kV isolation

DC-DC开关电源

GQA2W024A050V-N07-R

Power module type (with baseplate), Output: 120W, 5V

Isolated type, Option: Non-flanged baseplate, Negative logic ON/OFF control

DC-DC开关电源

GQA2W024A050V-NP7-R

Power module type (with baseplate), Output: 120W, 5V

Isolated type, Option: Non-flanged baseplate, Negative logic ON/OFF control, Case & Potting

DC-DC开关电源

HQA2W085W033V-007-S

Power module type (with baseplate), Output: 85W, 3.3V

Isolated type, Flanged baseplate, Negative logic ON/OFF control, Remote Sense, Standard Screening

DC-DC开关电源

HQA2W085W050V-N07-S

Power module type (with baseplate), Output: 85W, 5V

Isolated type, Non-flanged baseplate, Negative logic ON/OFF control, Remote Sense, Standard Screening

DC-DC开关电源

HQA2W085W120V-007-S

Power module type (with baseplate), Output: 85W, 12V

Isolated type, Flanged baseplate, Negative logic ON/OFF control, Remote Sense, Standard Screening