DC-DC开关电源

I1C2W010A120V-004-R 新产品

销售对象地区
全球用户(日本以外)
系列
i1C
i1C
状态
量产体制量产体制
可选
ON/OFF控制正逻辑
修整器远程调整
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器  ?
请参考这里。
附件
请参考这里。
品牌
TDK-Lambda
  • 开关电源,DC-DC开关电源:i1C

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

标称输入电压[DC]
12/24Vdc
输入电压范围[DC]
9~36Vdc
效率
98% Typ.
额定输出电压[DC]
12Vdc
输出电压范围[DC]
9.6~28Vdc
输出电流范围
0~10A
最大纹波和噪音
150mV
最大输出功率
200W
耐电压1
耐电压2
耐电压3

形状和尺寸

形状 / 安装
基板搭载
宽度(W)
26.42mm Nom.
高度(H)
10.2mm Nom.
深度(D)
25.42mm Nom.
质量
20g Typ.
行业标准尺寸
1x1英寸尺寸
端子类型
DIP

其他

工作温度范围
-40~120°C
绝缘/非绝缘
非绝缘
特点
安全规格(认定)
安全规格(根据)
CE/UKCA标志
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。
全部收起 全部展开

技术资料

选型指南

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian