DC-DC开关电源

ICF12005A007V-006-R

销售对象地区
全球用户(日本以外)
系列
iCF
iCF
状态
量产体制量产体制
可选
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器  ?
请参考这里。
附件
品牌
TDK-Lambda
  • 开关电源,DC-DC开关电源:iCF

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

标称输入电压[DC]
5/12Vdc
输入电压范围[DC]
4.5~14Vdc
效率
93.5% Typ.
额定输出电压[DC]
700mVdc
输出电压范围[DC]
0.7~5.5Vdc
输出电流范围
0~5A
最大纹波和噪音
15mV
最大输出功率
24.7W
耐电压1
耐电压2
耐电压3

形状和尺寸

形状 / 安装
基板搭载
宽度(W)
12.2mm Nom.
高度(H)
4.45mm Nom.
深度(D)
12.2mm Nom.
质量
1.5g Typ.
行业标准尺寸
端子类型
SMD

其他

工作温度范围
-40~115°C
绝缘/非绝缘
非绝缘
特点
安全规格(认定)
IEC60950-1
CSA60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
CSA62368-1
UL62368-1
安全规格(根据)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。