DC-DC开关电源

PAF600F280-48/T

产品状态
量产体制(新设计非推荐)
推荐代替型号 : 无
销售对象地区
全球用户
系列
可选
安装支柱(无丝锥通孔)
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器
附件
请参考这里。
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

标称输入电压[DC]
280Vdc
输入电压范围[DC]
200~400Vdc
效率
91% Typ.
额定输出电压[DC]
48Vdc
输出电压范围[DC]
28.8~57.6Vdc
最大输出电流
12.5A
最大纹波和噪音
480mV
最大输出功率
600W
耐电压1
输入 - 输出: 3000AC: 1min.
耐电压2
输入 - 底板: 2500AC: 1min.
耐电压3
输出 - 底板: 500DC: 1min.

形状和尺寸

形状 / 安装
基板搭载
宽度(W)
61mm Nom.
高度(H)
12.7mm Nom.
深度(D)
116.8mm Nom.
质量
200g Typ.
行业标准尺寸
全砖尺寸
端子类型
DIP

其他

工作温度范围
-40~100°C
绝缘/非绝缘
绝缘
特点
带底板
安全规格(认定)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全规格(根据)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

产品信息

全部收起 全部展开

选型指南

3rd Party ECAD models