DC-DC开关电源

PAF600F48-28

销售对象地区
全球用户
系列
PAF
PAF600F
状态
量产体制(新设计非推荐)量产体制(新设计非推荐)
推荐代替型号 : 敬请咨询
可选
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器  ?
附件
请参考这里。
品牌
TDK-Lambda
  • 开关电源,DC-DC开关电源:PAF

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

标称输入电压[DC]
48Vdc
输入电压范围[DC]
36~76Vdc
效率
90% Typ.
额定输出电压[DC]
28Vdc
输出电压范围[DC]
16.8~30.8Vdc
最大输出电流
21.5A
最大纹波和噪音
280mV
最大输出功率
602W
耐电压1
输入 - 底板: 1500DC: 1min.
耐电压2
输入 - 输出: 1500DC: 1min.
耐电压3
输出 - 底板: 500DC: 1min.

形状和尺寸

形状 / 安装
基板搭载
宽度(W)
61mm Nom.
高度(H)
12.7mm Nom.
深度(D)
116.8mm Nom.
质量
250g Typ.
行业标准尺寸
全砖尺寸
端子类型
DIP

其他

工作温度范围
-40~100°C
绝缘/非绝缘
绝缘
特点
带底板
安全规格(认定)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全规格(根据)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。
全部收起 全部展开

选型指南

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian