DC-DC开关电源
PCD6-5-1212
|
|
产品信息
安规报告
选型指南
查看过此产品的人也查看过以下产品

积层贴片陶瓷片式电容器
C1608C0G2A562J080AE
Capacitance=5.6nF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA3E3X7S1A155K080AB
Capacitance=1.5μF
Edc=10V
T.C.=X7S
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
AEC-Q200

积层贴片陶瓷片式电容器
CKG45NC0G2J663J500JJ
Capacitance=66nF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:5x3.5x5mm
MEGACAP type
AEC-Q200

SMD/SMT 电感器(线圈)
MHQ0603P15NHTD25
L=15nH
Q=16
L x W x T :
0.65 x 0.35 x 0.35mm

DC-DC开关电源
CC30-2415SFP-E
On-board type, Output: 30W, 15V
Isolated type, Option: DIP type, Parallel operation

DC-DC开关电源
PCD6-24-1212

DC-DC开关电源
PV3-5-5
On-board type, Output: 3W, 5V
Isolated type

AC-DC电源
SR110-2

AC-DC电源
SR20-18

AC-DC电源
SWS100-24
Unit type, Output: 103.2W, 24V
Standard type