DC-DC开关电源

PML12030A007V-000

产品状态
量产体制(新设计非推荐)
推荐代替型号 : 无
销售对象地区
全球用户
系列
PML
PML
可选
ON/OFF控制正逻辑
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器
附件
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

标称输入电压[DC]
12Vdc
输入电压范围[DC]
8~14Vdc
效率
91% Typ.
额定输出电压[DC]
700mVdc
输出电压范围[DC]
0.7~2Vdc
输出电流范围
0~30A
最大纹波和噪音
50mV
最大输出功率
60W
耐电压1
耐电压2
耐电压3

形状和尺寸

形状 / 安装
基板搭载
宽度(W)
33.02mm Nom.
高度(H)
8mm Nom.
深度(D)
13.46mm Nom.
质量
6.4g Typ.
行业标准尺寸
端子类型
SMD

其他

工作温度范围
-40~85°C
绝缘/非绝缘
非绝缘
特点
安全规格(认定)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全规格(根据)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。