DC-DC开关电源

PXC-M03-24WS24-A

销售对象地区
全球用户(日本以外)
系列
PXC-M
PXC-M03
状态
量产体制量产体制
可选
引脚排列样式A(标准版)
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器  ?
附件
品牌
TDK-Lambda
  • 开关电源,DC-DC开关电源:PXC-M

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

标称输入电压[DC]
24Vdc
输入电压范围[DC]
9~36Vdc
效率
87% Typ.
额定输出电压[DC]
24Vdc
输出电压范围[DC]
固定
输出电流范围
0~0.125A
最大纹波和噪音
40mV
最大输出功率
3W
耐电压1
输入 - 输出: 5000AC: 1min.
耐电压2
耐电压3

形状和尺寸

形状 / 安装
基板搭载
宽度(W)
31.8mm Nom.
高度(H)
10.5mm Nom.
深度(D)
20.3mm Nom.
质量
14g Typ.
行业标准尺寸
DIP-24
端子类型
DIP

其他

工作温度范围
-40~105°C
绝缘/非绝缘
绝缘
特点
安全规格(认定)
IEC60601-1
EN60601-1
ES60601-1
安全规格(根据)
CE/UKCA标志
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。
全部收起 全部展开