DC-DC开关电源

RDS100A-24-12

新产品
产品状态
量产体制
销售对象地区
全球用户
系列
RDS-A
RDS100A
可选
可选阵容
推荐EMC滤波器
请参考这里。
附件
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

标称输入电压[DC]
24Vdc
输入电压范围[DC]
18~32Vdc
效率
87% Typ.
额定输出电压[DC]
12Vdc
输出电压范围[DC]
9.6~14.4Vdc
最大输出电流
8.3A
最大纹波和噪音
170mV
最大输出功率
99.6W
耐电压1
输入 - 输出: 2000AC: 1min.
耐电压2
输入 - FG: 2000AC: 1min.
耐电压3
输出 - CNT(RC): 100AC: 1min.

形状和尺寸

形状 / 安装
封闭 / 单体型
宽度(W)
60mm Nom.
高度(H)
95mm Nom.
深度(D)
220mm Nom.
质量
900g Typ.
行业标准尺寸
端子类型
配电箱

其他

工作温度范围
-20~60°C
绝缘/非绝缘
绝缘
特点
铁道应用装置
安全规格(认定)
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全规格(根据)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

产品信息

全部收起 全部展开

选型指南

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian